AD7262

量产

1 MSPS、12位、同步采样SAR ADC,内置可编程增益放大器(PGA)及4个比较器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双核12位同步采样双通道模数转换器(ADC)
  • 真差分模拟输入
  • 可编程增益级:×1、×2、×3、×4、×6、×8、×12、×16、×24、×32、×48、×64、×96、×128
  • 每个ADC的吞吐量
    • AD7262:1 MSPS
    • AD7262-5:500 kSPS
  • 模拟输入阻抗:>1 GΩ
  • 宽输入带宽
    • −3 dB带宽:1.7 MHz(增益 = 2)
  • 4个片内比较器
  • 信噪比(SNR):73 dB(典型值,增益 = 2),66 dB(典型值,增益 = 32)
  • 器件失调校准、系统增益校准
  • 片内基准电压源:2.5 V
  • 工作电压:-40℃至+105°C
  • 高速串行接口
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容
  • 48引脚LFCSP和LQFP
AD7262
1 MSPS、12位、同步采样SAR ADC,内置可编程增益放大器(PGA)及4个比较器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD7262

AD7262 评估板

产品详情

EVAL-AD7262EDZ是针对AD7262的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7262
AD7262 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7262的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览