AD7195
推荐新设计使用4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC,内置PGA和交流激励
- 产品模型
- 3
产品详情
- 交流或直流传感器激励
- RMS噪声:8.5 nV(4.7 Hz,增益 = 128)
- 16位无噪声分辨率(2.4 kHz,增益 = 128)
- 无噪声分辨率高达22.5位(增益 = 1)
- 失调漂移:5 nV/°C
- 增益漂移:1 ppm/°C
- 稳定的时间漂移特性
- 2个差分/4个伪差分输入通道
- 自动通道序列器
- 可编程增益(1至128)
- 输出数据速率:4.7 Hz至4.8 kHz
- 内部或外部时钟
- 50 Hz/60 Hz同时抑制
- 电源
- AVDD:4.75 V至5.25 V
- DVDD:2.7 V至5.25 V
- 电流:6 mA
- 温度范围:-40°C至+105°C
- 封装:32引脚LFCSP
AD7195是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。片内低噪声增益级意味着ADC中可直接输入小信号。AD7195含有交流激励,用于消除桥式传感器中的直流感应偏置。
该器件可配置为两路差分输入或四路伪差分输入。片内通道序列器可以使能多个通道,AD7195按顺序在各使能通道上执行转换。这可以简化与器件的通信。片内4.92 MHz时钟可以用作ADC的时钟源;或者,也可以使用外部时钟或晶振。该器件的输出数据速率可在4.7 Hz至4.8 kHz的范围内变化。
该器件提供两种数字滤波器选项。滤波器的选择会影响以编程输出数据速率工作时的均方根噪声和无噪声分辨率、建立时间以及50 Hz/60 Hz抑制。针对要求所有转换均需建立的应用,AD7195具有零延迟特性。
该器件采用5 V模拟电源和2.7 V至5.25 V的数字电源供电,功耗为6 mA。提供32引脚LFCSP封装。
应用
- 电子秤
- 应变片传感器
- 压力测量
- 温度测量
- 色谱仪
- PLC/DCS模拟输入模块
- 数据采集
- 医疗与科学仪器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
常见问题 1
视频 6
参考电路 1
教程 1
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7195BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7195BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD7195BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7195BCPZ | 量产 | |
AD7195BCPZ-RL | 量产 | |
AD7195BCPZ-RL7 | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
AD7195BCPZ | 量产 | |
AD7195BCPZ-RL | 量产 | |
AD7195BCPZ-RL7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD7195BCPZ | 量产 | |
AD7195BCPZ-RL | 量产 | |
AD7195BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Mbed支持 1
器件驱动器 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADUM3470 | 量产 | 隔离式开关稳压器(4/0通道方向性) |
串联基准电压源 2 | ||
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
ADA4051-2 | 量产 | 1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器 |
AD8639 | 量产 | 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道) |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8539 | 量产 | 低功耗、精密、自稳零运算放大器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP3303 | 不推荐用于新设计 | 高精度ANYCAP® 200 MA低压差线性稳压器 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7195的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论