AD7150

量产

用于近程传感的超低功耗双通道电容式转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗
    工作电压(V):2.7 V至3.6 V;工作电流:100 µA
  • 响应时间:10 ms
  • 自适应式环境补偿技术
  • 2个独立的电容输入通道
    传感器电容(CSENS)0 pF,最高13 Pf
    灵敏度可达1 fF
  • 经过EMC测试
  • 两种运行模式
    固定设置的独立运行模式
    用户自定义设置的微控制器接口运行模式
  • 两个近程检测输出标志
  • 双线串行接口(I2C兼容)
  • 工作温度:−40°C至+85°C
  • 10引脚MSOP封装


AD7150
用于近程传感的超低功耗双通道电容式转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-AD7150

AD7150 评估板

产品详情

EVAL-AD7150EBZ是针对AD7150的全功能评估板。该评估板可单独使用(电池供电或利用外部电源)或通过标准USB接口与PC相连。配合PC使用时,用户可利用提供的软件对CDC进行详尽的性能分析。该软件还包括技术笔记,说明评估板的操作与设置。

EVAL-AD7150
AD7150 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad7150的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论