AD7148
过期CapTouch™单电极电容式传感器专用可编程控制器
产品详情
- 可编程电容数字转换器
fF分辨率
8路电容传感器输入
25ms的更新速率(所有8路传感器输入)
无需外部RC元件
自动转换定序器 - 片内自动校准逻辑
自动补偿环境变化
自适应式阈值和灵敏度水平
寄存器映射与AD7143兼容 - 用片内RAM存储校准数据
- I2C®兼容型串行接口
- 串行接口专用独立VDRIVE电平
- 中断输出
- 16-引脚、4 mm x 4 mm LFCSP_VQ封装
- 电源电压:2.6 V至3.3V
- 低工作电流
全功率模式:1 mA
低功耗模式:21.5 µA
AD7148专用于与电容传感器配合使用,来实现按钮、滚动条、滚动轮等功能。这类传感器应用仅需单层板设计,实现了超薄应用。
AD7148是一款高集成度的电容数字转换器 (CDC),内置环境校准功能。该电容数字转换器具有8个输入,通过开关阵列与16-bit, 250 kHz∑-Δ转换器连接。电容数字转换器能够检测外部传感器的电容变化,并利用这一信息记录传感器的触发。外部传感器可以包括一系列按钮、滚动条、滚动轮或这类传感器组合。通过对寄存器进行编程,用户可以完全控制电容数字转换器的设置。
高分辨率传感器仅需较少的软件即可在主处理器上运行
AD7148是为单电极电容传感器(接地传感器)而设计的。它具有有源屏蔽输出,使传感器中引入的噪声较小化。对于浮地传感器或者二电极传感器,推荐使用AD7143。
AD7148内置校准逻辑电路,以补偿周围环境变化。当没有接触传感器的时候,校准会自动连续进行,这将确保外部传感器不因环境变化产生错误或丢失触发。
AD7148具有I2C兼容串行接口及中断输出。VDRIVE引脚用于设置串行接口电平,独立于VCC。
AD7148采用4 mm x 4 mm 16引脚LFCSP_VQ封装,工作电压范围为2.6 V ~ 3.6 V。在低功耗模式下,工作电流为26 μA。
应用
- 手机
- 个人音乐与多媒体播放器
- 智能手持设备
- 电视、音/视频与遥控
- 游戏机
- 数码相机
参考资料
应用笔记 2
技术文章 1
停产数据手册 1
申请保密协议
提示:
查看触摸控制演示。
这是最新版本的数据手册
软件资源
CapTouch Software License Agreement
CapTouch Software License Agreement 5
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?