AD7147A

过期

CapTouch®单电极电容式传感器专用可编程控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程电容数字转换器(CDC) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 片内自动校准逻辑
    自动补偿环境变化
    自适应的阈值和灵敏度电平
  • 寄存器映射与AD714x兼容
  • 用片内RAM存储校准数据
  • SPI兼容型(串行外设接口兼容)接口(AD7147A)
  • I2C兼容型串行接口(AD7147A-1)
  • 串行接口专用独立VDRIVE电平
  • 25引脚、2.3 mm × 2.1 mm WLCSP封装
  • 从触摸到响应的延迟时间极短


AD7147A
CapTouch®单电极电容式传感器专用可编程控制器
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 1

常见问题 1

申请保密协议

提示:

查看 触摸控制演示。

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

近期浏览