AD6642

量产

双通道中频接收机

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每个通道11位、200 MSPS输出数据速率
  • 集成噪声整形再量化器(NSR)
  • 使能NSR时的性能
    SNR:75.5 dBFS(40 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
    SNR: 73.7 dBFS(60 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
  • 禁用NSR时的性能
    SNR:66.5 dBFS(最高70 MHz,185 MSPS)
    SFDR: 83 dBc(最高70 MHz,185 MSPS)
  • 低功耗:0.62 W (185 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数时钟分频器
  • ADC内部基准电压源
  • 模拟输入范围:1.75 V p-p(可编程至2 V p-p)
  • 差分模拟输入、800 MHz带宽
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD6642
双通道中频接收机
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

评估套件

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD6642

AD6642 评估板

特性和优点

  • AD6642的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部、片上振荡器或AD9517时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器电源
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

本页面提供有关评估AD6642的评估板文档和订购信息。

HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
EVAL-AD6642
AD6642 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD6642的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览