SSM2135
量产双通道、单电源音频运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 出色的声波特性
- 高输出驱动能力
- 等效输入噪声:5.2 nV/√Hz (1 kHz)
- THD + N:0.003%(V
OUT = 1 V 峰峰值,1 kHz) - 增益带宽:3.5 MHz
- 单位增益稳定
- 低成本
SSM2135双通道音频运算放大器具有出色的性能,适合便携式或低功耗音频系统使用,电源电压范围为4 V至36 V或±2 V至±18 V。在正常信号电平和负载范围内,这款单位增益稳定型器件具有5.2 nV/√Hz的极低电压噪声,以及小于0.01%的总谐波失真加噪声。宽输出摆幅和高负载驱动能力进一步增强了这些特性。独特的输出级1使输出摆幅在中等负载条件下可接近供电轨。在苛刻负载条件下,SSM2135仍能保持宽输出摆幅和超低失真性能。该器件特别适合计算机音频系统和便携式数字音频设备使用,可以执行前置放大,耳机和扬声器驱动,以及平衡线路驱动和接收。此外,该器件也非常适合用在AD1877等单电源、Σ-Δ模数转换器子系统中,以对输入信号进行调理。低噪声和低失真特性则使它成为音频数模转换器(DAC)的理想单电源、立体声输出放大器。
SSM2135采用8引脚塑封SOIC封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
SSM2135SZ | 8-Lead SOIC | ||
SSM2135SZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
SSM2135SZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 14, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
SSM2135SZ | 量产 | |
SSM2135SZ-REEL | 量产 | |
SSM2135SZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SSM2135 SPICE Macro Model 2
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2135的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论