AD9632
量产增益为2时稳定、超低失真、高速运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽带宽
G = +2
小信号
250 MHz
大信号(4 V p-p)
180 MHz - 超低失真(SFDR)、低噪声
-113 dBc(典型值,1 MHz)
-95 dBc (典型值,5 MHz)
-72 dBc(典型值,20 MHz)
三阶交调截点:46 dBm (25 MHz)
频谱噪声密度:7.0 nV/√Hz - 高速
压摆率:1300 V/µs
0.01%建立时间:16 ns(2 V步进)
±3 V至±5 V电源供电
电源电流:17 mA
AD9631/AD9632均为极高速、宽带宽放大器。AD9631为单位增益稳定型放大器。AD9632在增益为2或更高时稳定。AD9631/AD9632采用电压反馈架构,具有出色的建立时间、带宽和低失真性能,符合许多以前需依赖电流反馈型放大器应用的要求,其经典的运放结构预计在许多设计中均能实现较佳的工作性能。
放大器采用专有设计架构,兼具电流反馈与电压反馈型放大器的许多出色特性。AD9631/AD9632两款器件还具有极其快速且精确的脉冲响应(0.01%建立时间为16 ns)、极宽的小信号和大信号带宽以及超低失真特性。AD9631在20 MHz的失真为-72 dBc,小信号带宽为320 MHz,大信号带宽为175 MHz。
这些特性使AD9631/AD9632成为快速、高分辨率ADC的理想驱动器。此外,在设计有源滤波器时,电压反馈结构的平衡高阻抗输入可以提供较大的灵活性。
AD9631/AD9632提供工业(−40°C至+85°C)温度范围,采用PDIP和SOIC封装。
应用
- ADC输入驱动器
- 差分放大器
- IF/RF放大器
- 脉冲放大器
- 专业视频设备
- DAC电流转电压
- 基带和视频通信
- PIN二极管接收器
- 有源滤波器/积分器/对数放大器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
教程 13
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9632ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD9632ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9632的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论