ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8139
推荐新设计使用低噪声、轨到轨差分ADC驱动器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 完全差分
- 低噪声
- 2.25 nV/√Hz
- 2.1 pA/√Hz
- 低谐波失真
- SFDR:98 dBc (1 MHz)
- SFDR:85 dBc (5 MHz)
- SFDR:72 dBc (20 MHz)
- 高速
- 3 dB带宽:410 MHz (G = 1)
- 800 V/µs压摆率
- 0.01%建立时间:45 ns
- 69 dB输出平衡(1 MHz)
- 80 dB直流CMRR
- 低失调:±0.5 mV(最大值)
- 低输入失调电流:0.5 µA(最大值)
- 差分输入和输出
- 差分转差分或单端转差分操作
- 轨到轨输出
- 可调输出共模电压
- 宽电源电压范围:5 V至12 V
- 提供小型SOIC和8引脚LFCSP两种封装
AD8139是一款超低噪声、高性能差分放大器,提供轨到轨输出。它具有低噪声、高SFDR和宽带宽特性,因而成为驱动最高18位分辨率ADC的理想之选。AD8139应用简便,内部共模反馈架构允许通过在一个引脚上施加电压来控制输出共模电压。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真积。利用AD8139很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。由四个电阻组成的简单外部反馈网络决定放大器的闭环增益。
AD8139采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,可实现低失真特性,输入电压噪声仅为2.25 nV/√Hz。
AD8139提供8引脚SOIC封装,底部有裸露焊盘(EP),采用3 mm x 3 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 最高18位分辨率的ADC驱动器
- 单端至差分转换器
- 差分滤波器
- 电平转换器
- 差分PCB驱动器
- 差分电缆驱动器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
教程 3
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8139ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8139ACPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8139ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8139ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8139ARDZ-REEL | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8139ARDZ-REEL7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD8139ACPZ-R2 | 量产 | |
AD8139ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8139ACPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8139ACPZ-R2 | 量产 | |
AD8139ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8139ACPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8139ARDZ | 量产 | |
AD8139ARDZ-REEL | 量产 | |
AD8139ARDZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具