ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8099
量产超低失真、高速、0.95NV/√HZ电压噪声运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 超低噪声:0.95nV/vHz,2.6pA/vHz
- 超低失真
二次谐波RL=1kΩ,G=+2 -92dB @ 10MHz
三次谐波 RL=1kΩ,G=+2
-105dB @ 10MHz - 新型引脚分布
- 定制外部补偿、增益范围
-1, +2至+10 - 高速
GBWP:3.8GHz
-3dB带宽:
700MHz(G=+2)
550MHz (G=+10)
压摆率:
475V/µs(G=+2)
1350V/µs(G=+10) - 电源电流:15mA
- 失调电压:0.5mV(最大值)
- 宽电源电压范围:5V至12V
AD8099是一款超低噪声(0.95nV/√Hz)和超低失真(-92dBc @ 10MHz)的电压反馈运算放大器,这两个特性相结合使其非常适合用于16位和18位系统。AD8099具备一个新的高线性度、低噪声输入极,可以在低增益下通过高转换速率来增加全功率带宽(FPBW)。ADI专利的下一代XFCB工艺可实现相对低功率的高性能放大器。
AD8099具备外部补偿,从而允许用户设置增益带宽积。外部补偿可实现+2至+10的增益,并且频宽折衷最小。 此外,AD8099还具备1350V/µs的极高压摆率,从而使设计工程师可以灵活地使用整个动态范围, 而不会影响带宽或产生失真。AD8099的稳定时间为18 ns(稳定度0.1%),过载恢复时间为50 ns。
AD8099可在电源电流仅为15 mA下以突破性的性能驱动100W负载。AD8099的电源电压范围(5V至12V)、低失调电压(典型值为0.1 mV)、高带宽(700MHz,G=+2)以及高达3.8GHz的增益带宽积(GBWP),使其非常适合于各种应用。
AD8099采用3mm x 3mm引脚框芯片级封装(LFCSP),并具备一个专门针对高性能和高速放大器而优化的新型引脚分布。这种新型封装和引脚分布使放大器性能获得了较大的突破。AD8099的额定工作温度范围为扩展的工业温度范围-40°C至+125°C。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
教程 13
产品选型指南 1
模拟对话 4
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8099ACPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8099ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8099ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8099ARDZ-REEL | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8099ARDZ-REEL7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD8099ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8099ACPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8099ACPZ-REEL | 量产 | |
AD8099ACPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8099ARDZ | 量产 | |
AD8099ARDZ-REEL | 量产 | |
AD8099ARDZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具