eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8009

量产

1 GHz、5,500 V/ADµs低失真放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超高速度
    压摆率:5,500 V/µs(4 V步进,G = +2)
    上升时间:545 ps(2 V步进,G = +2)
    大信号带宽:
    440 MHz( G = +2)
    320 MHz(G = +10)
    小信号带宽(-3 dB):
    1 GHz,(G = +1)
    700 MHz, (G = +2)
  • 0.1%建立时间:10 ns(2 V步进,G = +2)
  • 高输出驱动
    输出负载驱动电流:175 mA
    输出功率:10 dBm(-38 dBc SFDR,70 MHz,G = +10)
  • 在整个宽带宽范围内均保持低失真
    无杂散动态范围(SFDR):
    -66 dBc(20 MHz,二次谐波)
    -75 dBc(20 MHz,三次谐波)
    三阶交调截点(3IP)
    26 dBm(70 MHz,G = +10)
  • 良好的视频特性
    0.1 dB增益平坦度:75 MHz
    差分增益误差:0.01% ,
    RL = 150 Ω
    差分相位误差:0.01° ,
    RL = 150 Ω
  • 电源
    电源电压:+5 V至±5 V
    电源电流:14 mA(典型值)
AD8009
1 GHz、5,500 V/ADµs低失真放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8000 量产 1.5 GHz、超高速运算放大器
AD8003 量产 三通道、1.5 GHz运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

最新评论

近期浏览