AD8002

量产

双通道、600 MHz、50 mW电流反馈型放大器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 出色的视频特性(RL = 150 Ω, G = +2)
    增益平坦度:0.1 dB至60 MHz
    差分增益误差:0.01%
    差分相位误差:0.02°
  • 低功耗
    最大电源电流(50 mW):5.0 mA/amp
  • 高速、快速建立
    -3 dB带宽(G = +1):600 MHz
    -3 dB带宽(G = +2):500 MHz
    压摆率:1200 V/μs
    0.1%建立时间:16 ns
  • 低失真
    THD (fC = 5 MHz):−65 dBc
    三阶截点(f1 = 10 MHz):33 dBm
    SFDR (f = 5 MHz):-66 dB
    串扰(f = 5 MHz):-60 dB
  • 高输出驱动
    输出电流超过70 mA
    最多可驱动8个后部端接75 Ω负载(每侧4个负载),同时保持良好的差分增益/相位性能(0.01%/0.17°)
  • 提供8引脚SOIC和MSOP封装
AD8002
双通道、600 MHz、50 mW电流反馈型放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD8002 SPICE Macro Model 3


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览