这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8001
量产800 MHz、50 mW电流反馈型放大器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 出色的视频特性
(RL = 150Ω, G = +2)
0.1 dB增益平坦度:100 MHz
差分增益误差:0.01%
差分相位误差:0.025° - 低功耗(55 mW)
电源电流:5.5 mA(最大值) - 高速、快速建立
–3 dB带宽:880 MHz (G = +1)
–3 dB带宽:440 MHz (G = +2)
压摆率:1200 V/µs
0.1%建立时间:10 ns - 低失真
c = 5 MHz)
三阶交调截点:33 dBm
(F1 = 10 MHz)
SFDR:-66 dB (f = 5 MHz) - 高输出驱动
70 mA输出电流
最多可驱动4个后部端接负载
(各为75Ω ),同时保持良好的
差分增益/相位性能
(0.05%/0.25°)
AD8001具有低功耗特性,最大功耗为5.5 mA(VS = ±5 V) 而且可以采用+12 V单电源供电,同时负载电流达70 mA以上。该器件提供8引脚小型DIP和8引脚SOIC两种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。
AD8001具有800 MHz的宽带宽和1200 V/µs的压摆率,因此可用于需要最高±6 V双电源和6 V至12 V单电源的许多通用型高速应用。额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8001-EB。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
应用笔记 7
技术文章 1
教程 4
产品选型指南 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9459301MPA | 8-Lead CerDIP | ||
AD8001ACHIPS | none available | ||
AD8001ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD8001AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD8001ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8001ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8001ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8001ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9459301MPA | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9459301MPA | 量产 | |
AD8001AQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9459301MPA | 量产 | |
AD8001AQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9459301MPA | 量产 | |
AD8001AQ | 量产 | |
2月 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-9459301MPA | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8001ANZ | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8001ARTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD8001 SPICE Macro Model 3
- AD8001A SPICE Macro Model Rev. A, 9/94
- AD8001AN SPICE Macro Model Rev. A, 9/94
- AD8001AR SPICE Macro Model Rev. A, 9/94
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具