官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD8000
量产1.5 GHz、超高速运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高速
- -3 dB带宽:1500 MHz (G=+1)
- 全功率带宽:650 MHz(G=+2, VO=2 V峰峰值)
- 压摆率:4100 V/µs
- 0.1%建立时间:12 ns
- 出色的视频特性
- 0.1 dB平坦度:170 MHz
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.01°
- 输出过驱恢复:22 ns
- 低噪声:1.6 nV/√Hz输入电压噪声
- 宽带宽范围内低失真
- SFDR:75 dBc (20 MHz)
- SFDR:62 dBc (50 MHz)
- 输入失调电压:1 mV(典型值)
- 高输出电流:100 mA
- 宽电源电压范围:4.5 V至12 V
- 电源电流:13.5 mA
- 掉电模式
AD8000是一款超高速、高性能、电流反馈型放大器。该放大器采用ADI公司专有超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可实现1.5 GHz的小信号带宽和4100 V/µs的压摆率。
20 MHz时的无杂散动态范围(SFDR)低至75 dBc,输入电压噪声为1.6 nV/√Hz。AD8000可以驱动100 mA以上的负载电流,失真极低。该放大器可以采用+5 V至±6 V电源供电。这些特性使它非常适合包括高速仪器仪表在内的各种应用。
AD8000的差分增益为0.02%,差分相位为0.01°,且0.1 dB平坦度为170 MHz。它具有出色的视频规格特性,确保哪怕要求最高的视频系统都具有优秀的保真度。
省电模式下,AD8000耗用的电源电流降至1.3 mA。该放大器采用小型8引脚LFCSP和8引脚SOIC两种封装。AD8000的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8000的三通道版本(AD8003)正在开发中。
应用
- 专业视频设备
- 高速仪器仪表
- 视频开关
- 中频/射频增益级
- CCD成像
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
电子书 1
教程 4
产品选型指南 2
3rd Party Solutions 1
模拟对话 2
非常见问题 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8000YCPZ-REEL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8000YCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8000YRDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
AD8000YRDZ-REEL7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD8000YCPZ-REEL | 量产 | |
AD8000YCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8000YCPZ-REEL | 量产 | |
AD8000YCPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8000YRDZ | 量产 | |
AD8000YRDZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具