官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD795
量产低功耗、低噪声精密FET运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- Burr-Brown OPA-111、OPA-121运算放大器的
低功耗替代产品 - 低噪声
3.3 µV峰峰值(最大值,0.1 Hz至10 Hz)
11 nV/√Hz (最大值,10 kHz)
0.6 fA/√Hz (1 kHz) - 高直流精度
失调电压:500 µV (最大值)
漂移:10 µV/°C (最大值)
输入偏置电流:2 pA (最大值)
低功耗:
电源电流:1.5 mA(最大值)
AD795是一款低噪声、精密、FET输入运算放大器。它既具有双极性输入运算放大器的低电压噪声和低失调漂移,又具有FET输入器件的极低偏置电流。1014 Ω共模阻抗可确保输入偏置电流实质上与共模电压和电源电压变化无关。
AD795具有出色的直流性能以及经过测试的保证最大输入电压噪声。最大输入偏置电流为2 pA,最大失调电压为500 µV,最大电源电流仅为1.5 mA。
此外,AD795保证输入噪声低至3.3 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz),10 kHz时最大噪声电平为11 nV/√Hz。经过测试的额定输入失调电压漂移最大值仅为10 μV/°C。
AD795可用于许多高输入阻抗、低噪声应用。AD795的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。
AD795采用8引脚SOIC封装。
应用- 低噪声光电二极管前置放大器
- CT扫描仪
- 精密电流电压转换器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD795JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD795JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD795JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD795JRZ | 量产 | |
AD795JRZ-REEL | 量产 | |
AD795JRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD795
AD795 SPICE Macro Models 3
- AD795 SPICE Macro Model Rev. A, 11/94
- AD795J SPICE Macro Model Rev. A, 11/94
- AD795K SPICE Macro Model Rev. A, 11/94
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。