AD713
不推荐用于新设计精密、高速BIFET四通道运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 直流性能
失调电压:1.5 mV(最大值)
漂移:8 µV/°C(典型值)
开环增益:150 V/mV(最小值)
噪声:2 µV p-p(典型值,0.1 Hz至10 Hz)
真14位精度
单通道版本: AD711
双通道版本: AD712 - 提供16引脚SOIC、14引脚P-DIP和陶瓷CerDIP封装
- 交流性能
0.01%建立时间:1 µs(10 V步进)
压摆率:20 V/µs
总谐波失真(THD):0.0003%
单位增益带宽:4 MHz
AD713是一款四通道运算放大器,内置四个AD711 BiFET运算放大器。 这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。 此外,AD713还提供共用同一芯片的放大器本身所具有的高度匹配交流和直流特性。 AD713的单极响应特性可提供快速建立时间: 0.01%建立时间为1 µs。 该特性及高直流精度,使这款器件适合用作12或14位 DAC/ADC的缓冲放大器。 它也是12/14/16位数据采集系统中的有源滤波器的较佳选择。 此外,0.0003%的低总谐波失真(THD)和高度匹配的交流特性,也使该器件成为许多要求苛刻的音频应用的理想放大器。 AD713实行内部补偿,在单位增益时可稳定地工作。
AD713J的额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围,AD713A为−40°C至+85°C工业温度范围。
参考资料
数据手册 3
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9063301MCA | 14-Lead CerDIP | ||
AD713AQ | 14-Lead CerDIP | ||
AD713JNZ | 14-Lead PDIP | ||
AD713JRZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD713JRZ-16-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD713JRZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
5962-9063301MCA | 量产 | |
AD713AQ | 量产 | |
AD713JNZ | ||
AD713JRZ-16 | ||
AD713JRZ-16-REEL | ||
AD713JRZ-16-REEL7 | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9063301MCA | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9063301MCA | 量产 | |
AD713AQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9063301MCA | 量产 | |
AD713AQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9063301MCA | 量产 | |
AD713AQ | 量产 | |
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD713JNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD713JNZ | ||
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD713JRZ-16 | ||
AD713JRZ-16-REEL | ||
AD713JRZ-16-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD713
AD713 SPICE Macro Models 7
- AD713 SPICE Macro Model Rev B, 3/91
- AD713A SPICE Macro Model Rev A, 1/91
- AD713B SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
- AD713J SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
- AD713K SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
- AD713S SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
- AD713T SPICE Macro Model, Rev A, 1/91
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。