Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD215

最后购买期限

120 kHz带宽、低失真隔离放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 隔离电压额定值:1,500 V(均方根值)
  • 宽带宽:120 kHz全功率带宽(-3 dB)
  • 快速压摆率:6 V/μs
  • 快速建立时间:9 µs
  • 低谐波失真:-80 dB (1 kHz)
  • 低非线性度:±0.005%
  • 宽输出范围:±10 V(最小值,缓冲)
  • 内置隔离电源:±15 V(直流,±10 mA)
  • 额定温度范围:-40°C至+85°C
AD215
120 kHz带宽、低失真隔离放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览