Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD204

最后购买期限

低成本、微型隔离放大器,由外部时钟驱动

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸:每英寸4个通道
  • 低功耗:35 mW
  • 高精度:最大非线性度(K级)为±0.025%
  • 高共模抑制(CMR):130 dB(增益 = 100 V/V)
  • 宽带宽:5 kHz全功率带宽
  • 高共模电压隔离:
    ±2000 V(峰值、连续,K级,信号和电源)
  • 隔离电源输出
  • 非专用输入放大器
AD204
低成本、微型隔离放大器,由外部时钟驱动
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD204的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览