AD202
最后购买期限低成本、微型隔离放大器,直接采用+15 V直流电源供电
Viewing:
产品详情
- 小尺寸:每英寸4个通道
- 高精度:最大非线性度(K级)为±0.025%
- 高共模抑制(CMR):130 dB(增益 = 100 V/V)
- 高共模电压隔离:
±2000 V(峰值、连续,K级,信号和电源) - 隔离电源输出
- 非专用输入放大器
AD202是一款通用型、双端口、变压器耦合式隔离放大器,可广泛用于必须在无电流连接的情况下测量、处理和/或传送输入信号的各种应用。这种工业标准隔离放大器具有完整的隔离功能,可同时提供信号隔离与电源隔离,采用紧凑型塑封SIP或DIP式单封装。该器件直接采用+15 V直流电源供电。
AD202利用内部变压器耦合,可在隔离放大器的输入级与输出级之间提供整体电流隔离。AD202功能完备,无需用户提供外部DC-DC转换器。因此,设计人员可以将必要的电路开销降至最低,从而降低整体设计与器件成本。
AD202设计注重提供灵活性和易用性,包括在输入级提供非专用运算放大器。它提供双极性±5 V输出范围,可调增益范围为1至100 V/V,最大非线性度(K级)为±0.025%,共模抑制(CMR)为130 dB。
应用
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
这是最新版本的数据手册