AD8290
量产G=50、CMOS传感器放大器,内置激励电流
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 电源电压范围:2.6 V至5.5 V
- 低功耗
1.2 mA + 2×激励电流
0.5 µA关断电流 - 低输入偏置电流:±100 pA
- 低输入偏置电流:±100 pA
- 节省空间:3.0 mm × 3.0 mm × 0.55 mm、16引脚LFCSP封装
- 激励电流
300 µA至1300 µA范围
通过外部电阻设置
AD8290内置一个可调电流源和一个差动放大器,前者用来驱动传感器,后者用来放大信号电压。放大器设置的固定增益为50。AD8290是适合压力、温度和应变计电桥的驱动与检测两方面要求的出色解决方案。
此外,AD8290的工作功耗较低,可以采用一系列低电源电压供电,并且提供薄型封装,因此同样适合便携式电子设备中的驱动/检测电路使用。
AD8290采用3.0 mm × 3.0 mm × 0.55 mm无铅封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
数据手册, Rev. B, 2/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8290ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.55mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8290ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8290的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论