AD8253
量产10 MHZ、G = 1/10/100/1000 ICMOS®可编程增益仪表放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 小型封装:10引脚MSOP封装
- 可编程增益:1,10,100,1000
- 增益设置:数字式或引脚可编程
- 宽电源范围: ±5 V至±15 V
- 出色的直流性能
高共模抑制比(CMRR): 100 dB(最小值,G = 100)
低增益漂移: 10 ppm/°C(最大值)
低失调漂移: 1.2 µV/°C(最大值,G = 1000) - 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8253是一款数字可编程增益仪表放大器,具有GΩ输入阻抗、低输出噪声、低失真特性,适合与传感器进行接口,并驱动高采样速率的模数转换器(ADC)。
它具有10 MHz的高带宽、−110 dB的低总谐波失真(THD),以及780 ns的0.001%快速建立时间(最大值)。 保证的失调漂移和增益漂移分别为1.2 µV/°C和10 ppm/°C (G = 1000)。除了具有宽输入共模电压范围外,在DC至20 kHz且G = 1000时,该器件还具有100 dB的高共模抑制能力。 精密直流性能与高速能力的结合,使得AD8253适合数据采集应用。 此外,这款单芯片解决方案还可简化设计与制造,并通过保持内部电阻与放大器的高度匹配来改善仪表性能。
AD8253用户接口由一个并行端口组成,用户可采用两种不同的方法来设置增益(功能框图请参见图1)。 一种方式是用WR输入锁存通过总线发送的2位字。 另一种方法则是利用透明增益模式,由增益端口的逻辑电平状态来决定增益。
AD8253采用10引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C,特别适合对尺寸和封装密度有严格要求的应用。
应用
- 数据采集
- 生物医学分析
- 测试与测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 2
技术书 1
参考电路 1
模拟对话 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8253ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD8253ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD8253ARMZ-RL | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8253ARMZ | 量产 | |
AD8253ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8253ARMZ-RL | 量产 | |
9月 11, 2009 - 09_0146 Die revision of the AD8250, AD8251 and the AD8253 to include Polyimide coating |
||
AD8253ARMZ | 量产 | |
AD8253ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8253ARMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8253
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具SPICE 模型 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。