AD8222
量产双通道精密仪表放大器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 双通道,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
- 增益通过1个电阻设置(G = 1至10000),每个放大器一个电阻
- 低噪声
- 8 nV/√Hz (1 kHz)
- 0.25 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 高精度直流性能(B级)
- 输入失调电压:60 µV(最大值)
- 输入失调漂移:0.3 µV/°C(最大值)
- 输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
- CMRR:126 dB(最小值,G = 100)
- 出色的交流性能
- 带宽:140 kHz (G = 100)
- 0.001%建立时间:13 µs
- 差分输出选项(单通道)
- 额定范围
- 可调共模输出
- 电源电压范围:±2.3 V至±18 V
- 下载AD8222-KGD数据手册。
- 提供已知良好的裸片,并完全保证符合数据手册的规格
AD8222 是一款双通道、高性能仪表放大器,每个放大器仅需一个外部电阻器即可设置 1 至 10,000 的增益。
AD8222 是首款采用小型 4 mm × 4 mm LFCSP 封装的双通道仪表放大器。它需要的板面积与典型的单通道仪表放大器相同。较小的封装使通道密度可以增加 2 倍,并且可以使每个通道的成本更低,而这一切都不会影响性能。
AD8222 还可以配置为单通道差分输出仪表放大器。差分输出可实现高抗噪性,这在输出信号必须在嘈杂的环境中传输(例如使用远程传感器)时很有用。该配置还可用于驱动差分输入模数转换器 (ADC)。在 G = 1 时,对于所有级别,AD8222 都可以保持 80 dB 的极小 CMRR(频率高达 4 kHz)。各种频率下的高 CMRR 使 AD8222 可以抑制宽带干扰和线路谐波,从而极大地简化滤波器要求。在 G = 1 时,AD8222 还在温度范围内仅具有 0.07 µV/V/°C 的典型 CMRR 漂移。
AD8222 可以由单电源和双电源供电,两个放大器都仅需要 2.2 mA 的最大电源电流。该器件可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作,并且完全符合 RoHS 标准。
对于单通道版本,请参见 AD8221。
应用
- 多通道数据采集
- ECG 和医疗器械
- 工业过程控制
- 惠斯通电桥传感器
- 差分驱动器
- 高分辨率输入 ADC
- 远程传感器
参考资料
数据手册 2
应用笔记 4
技术文章 2
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8222ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8222HACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HBCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HBCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8222HBCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD8222ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8222ACPZ-RL | 量产 | |
AD8222ACPZ-WP | 量产 | |
AD8222BCPZ-R7 | 量产 | |
AD8222BCPZ-RL | 量产 | |
AD8222BCPZ-WP | 量产 | |
AD8222HACPZ-R7 | 量产 | |
AD8222HACPZ-RL | 量产 | |
AD8222HACPZ-WP | 量产 | |
AD8222HBCPZ-R7 | 量产 | |
AD8222HBCPZ-RL | 量产 | |
AD8222HBCPZ-WP | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8222ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8222ACPZ-RL | 量产 | |
AD8222ACPZ-WP | 量产 | |
AD8222BCPZ-R7 | 量产 | |
AD8222BCPZ-RL | 量产 | |
AD8222BCPZ-WP | 量产 | |
AD8222HACPZ-R7 | 量产 | |
AD8222HACPZ-RL | 量产 | |
AD8222HACPZ-WP | 量产 | |
AD8222HBCPZ-R7 | 量产 | |
AD8222HBCPZ-RL | 量产 | |
AD8222HBCPZ-WP | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD8222BCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8222
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具SPICE 模型 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。