AD625
不推荐用于新设计可编程增益仪表放大器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 用户可编程增益:1至10000
- 低增益误差:0.02%(最大值)
- 低增益温度系数:5 ppm/°C(最大值)
- 低非线性度:0.001%(最大值)
- 低失调电压:25 µV
- 低噪声:4 nV/√Hz(1 kHz,折合到输入端)
- 提供军用标准产品
- 增益带宽积:25 MHz
- 16引脚陶瓷或塑料DIP封装,20引脚LCC封装
- 提供标准军用引脚分布
- 低成本
AD625是一款精密仪表放大器,专为满足两类主要应用要求而设计:1) 要求非标准增益(即不能利用AD524和AD624等器件轻松实现的增益)的电路;2) 要求低成本、精密软件可编程增益放大器的电路。
AD625JN具有低噪声、高共模抑制比(CMRR)和低漂移特性,是一种成本效益很高的仪表放大器解决方案。用户再加三个电阻就可以设置从1至10000的任何增益。AD625JN的增益误差小于0.05%,增益温度系数小于5 ppm/°C;性能限制主要取决于外部电阻。共模抑制与反馈电阻匹配无关。
增加一个CMOS多路复用器(或其它开关网络)和适当的电阻网络,便可配置软件可编程增益放大器(SPGA)。由于开关的导通电阻从信号通道中移除,因此基于SPGA的AD625可以提供12位精度,并可以通过编程设置1与10000之间的任何增益,增益步进完全由用户选择。
AD625C具有高精度,输入失调电压漂移小于0.25 µV/°C,输出失调漂移小于15 µV/°C,最大非线性度为0.001% (G = 1)。这些等级的器件均具有出色的交流性能,增益带宽积为25 MHz,压摆率为5 V/µs,建立时间为15 µs。
AD625在工业温度范围(-40°C至+85°C)内提供三种高精度等级(A、B、C)产品,在商业温度范围(0°C至+70°C)内提供两种等级(J、K)产品,在扩展温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 5
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-87719012A | 20 ld LCC | ||
5962-8771901EA | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD625ADZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD625BDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD625CDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD625JNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD625KNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD625SD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD625SD/883B | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD625SE/883B | 20 ld LCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-87719012A | ||
5962-8771901EA | ||
AD625SD/883B | ||
AD625SE/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-87719012A | ||
5962-8771901EA | ||
AD625SD/883B | ||
AD625SE/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-87719012A | ||
5962-8771901EA | ||
AD625ADZ | ||
AD625BDZ | ||
AD625CDZ | ||
AD625SD | ||
AD625SD/883B | ||
AD625SE/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-87719012A | ||
5962-8771901EA | ||
AD625ADZ | ||
AD625BDZ | ||
AD625CDZ | ||
AD625JNZ | ||
AD625KNZ | ||
AD625SD | ||
AD625SD/883B | ||
AD625SE/883B | ||
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD625JNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD625JNZ | ||
AD625KNZ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
仪表放大器误差计算器
这款工具可以帮助用户估算仪表放大器电路中的误差贡献。它利用温度、增益、输入电压和源阻抗等输入参数,确定可能影响整体设计的误差。
打开工具