AD624
不推荐用于新设计高精度、低噪声仪表放大器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 低噪声:0.2 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
- 低增益温度系数(TC):5 ppm (最大值,G = 1)
- 低非线性度:0.001%(最大值,G = 1至200)
- 高共模抑制比(CMRR):130 dB
(最小值,G = 500至1000) - 引脚可编程增益:1、100、200、500、1000
- 低输入失调电压:25 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:0.25 µV/°C(最大值)
- 增益带宽积:25 MHz
- 无需外部元件
- 内部补偿
AD624是一款高精度、低噪声仪表放大器,主要设计用于低电平传感器,包括负荷传感器、应变计和压力传感器。它融低噪声、高增益精度、低增益温度系数和高线性度于一体,适合用于高分辨率数据采集系统。
AD624C的输入失调电压漂移小于0.25 µV/°C,输出失调电压漂移小于10 µV/°C,单位增益时的共模抑制比(CMRR)高于80 dB(G = 500时为130 dB),最大非线性度为0.001% (G = 1)。除上述优异的直流特性外,AD624的交流性能也同样出色。它具有25 MHz的增益带宽积、5 V/µs压摆率和15 µs建立时间,因此可用于高速数据采集应用。
AD624无需任何外部元件即可实现调整增益1、100、200、500和1000,还可以利用外部跳线,通过编程获得250和333等额外增益,精度为1%。AD624也可用一个外部电阻来设置增益,将增益设置为1至10000范围内的任何值。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 4
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD624ACHIPS | none available | ||
AD624ADZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD624BDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD624CDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD624SCHIPS | none available | ||
AD624SD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD624SD/883B | 16-Lead Side Brazed CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD624ACHIPS | ||
AD624ADZ | ||
AD624BDZ | ||
AD624CDZ | ||
AD624SCHIPS | ||
AD624SD | ||
AD624SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD624ADZ | ||
AD624BDZ | ||
AD624CDZ | ||
AD624SD | ||
AD624SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD624ADZ | ||
AD624BDZ | ||
AD624CDZ | ||
AD624SD | ||
AD624SD/883B | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD624SD/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD624SD/883B |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
仪表放大器误差计算器
这款工具可以帮助用户估算仪表放大器电路中的误差贡献。它利用温度、增益、输入电压和源阻抗等输入参数,确定可能影响整体设计的误差。
打开工具