AD5750

量产

电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电流输出范围:
    4~20 mA、0~20 mA或0 mA至24 mA、±20 mA、±24 mA
    总非调整误差(TUE):±0.03% FSR 输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
  • 电压输出范围:
    0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V,提供20%的超量程特性
    总非调整误差(TUE):±0.02% FSR
    输出温漂:±3 ppm/°C(典型值)
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • PEC差错校验
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 灵活的上电状态(0 V或三态)
  • 电源电压范围
    AVDD:+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%)
    AVSS:−12 V (± 10%)至−24 V (± 10%)
  • 输出环路顺从电压:AVDD – 2.75 V
  • 温度范围:−40°C至+105℃
  • 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
AD5750
电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
AD5750 Functional Block Diagram AD5750 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 1
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
串联基准电压源 3
ADR392 量产 4.096 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR364 量产 低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流和源电流能力,4.096 VOUT
ADR434 量产 超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
单通道电压输出数模转换器 2
AD5660 量产 单通道、16位nanoDAC®,内置5 ppm/°C片内基准电压源
AD5060 量产 全精度3 V/5 V、16位VOUT nanoDAC®转换器、缓冲输出、采用Sot 23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD5750
AD5750 评估板
AD5750 Evaluation Board AD5750 Evaluation Board - Bottom View AD5750 Evaluation Board - Top View

参考电路

CN0202 参考设计

灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块

特性和优点

  • 可编程模拟输出
  • 工业用电流和电压输出驱动器
  • 超低噪声和低温度漂移
CN0202
灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad5750的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览