ADA4950-2
推荐新设计使用低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高性能、低功耗
- 高速
-3 dB 带宽:750 MHz (G = 1)
0.1 dB 平坦度:210 MHz( VOUT, dm = 2 V 峰峰值, RL, dm = 200 Ω)
压摆率:2900 V/µs(25%至75%)
0.1%快速建立时间:9 ns - 低功耗:每个放大器9.5 mA
- 低谐波失真
SFDR:108 dB (10 MHz)
SFDR:98 dB (20 MHz) - 低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz(G = 1,折合到输出端)
- 输入失调电压:±0.2 mV(典型值)
- 可选差分增益:1、2、3
- 差分转差分或单端转差分工作
- 可调输出共模电压
- 输入共模范围下移一个 VBE
- 宽电源电压范围:+3 V至±5 V
- 提供16引脚和24引脚LFCSP封装
ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的可选增益版本,内置片内反馈和增益电阻,非常适合用作驱动高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4950-x输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真积。
利用内部反馈网络可轻松实现G = 1、2、3的差分增益配置;这些反馈网络在外部互连,以便设置放大器的闭环增益。
ADA4950-x采用ADI公司专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现低失真、低噪声水平以及低功耗特性。低失调和出色的动态性能,使得ADA4950-x特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4950-x采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-1,单通道)或4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-2,双通道)。引脚排列经过优化,有助于PCB布局,并且使失真最小。ADA4950-1/ADA4950-2的额定工作温度范围为-40°C至+105°C,二者均采用+3 V至±5 V电源供电。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
教程 3
非常见问题 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4950-2YCPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADA4950-2YCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADA4950-2YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4950-2YCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4950-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论