ADA4939-2
推荐新设计使用超低失真差分ADC驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 极低的谐波失真
−102 dBc HD2 (10 MHz)
−83 dBc HD2 (70 MHz)
−77 dBc HD2 (100 MHz)
−101 dBc HD3 (10 MHz)
−97 dBc HD3 (70 MHz)
−91 dBc HD3 (100 MHz) - 输入电压噪声低: 2.3 nV/√Hz
- 高速
− 3 dB带宽:1.4GHz,G = 2
转换速率:6800 V/µs,25%至75%
快速过载恢复:<1 ns - 失调电压典型值:±0.5 mV
- 外部可调节增益
- 差分增益稳定(G≥2)
- 差分-差分或单端-差分工作
- 输出共模电压可调
- 单电源供电:3.3 V至5 V
ADA4939是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。它是驱动高达16位分辨率、直流至100 MHz的高性能模/数转换器的理想选择。用户可以通过内部共模反馈回路来调节输出共模电压,从而实现ADA4939输出与模/数转换器输入的匹配。内部反馈回路还具备卓越的输出平衡以及抑制偶次谐波失真的功能。
采用4个电阻构成简单的外部反馈网络(这些电阻确定放大器的闭环增益),即可轻松实现ADA4939的差分增益配置。
ADA4939采用ADI公司专利的硅锗(SiGe)互补双极工艺技术制造,这种工艺使得输入电压噪声仅为2.2 nV/√ Hz,并且失真极低。ADA4939的直流偏置低,动态性能极佳,非常适合用于各种数据采集和信号处理应用。
ADA4939采用3mm×3mm 16引脚的无铅LFCSP封装(ADA4939-1,单路)及4 mm×4 mm 24引脚的无铅LFCSP封装(ADA4939-2,双路)。引脚分布已经过优化,以便于进行PCB布局并较大限度地降低失真。 ADA4939-1和ADA4939-2的额定工作温度范围均为−40°C至+105° C;都采用3.3V和5V电源供电。
应用
数据手册, Rev. 0, 5/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4939-2YCPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADA4939-2YCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4939-2YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4939-2YCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4939-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论