ADA4938-2
推荐新设计使用超低失真差分ADC驱动器(双通道)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 极低谐波失真(HD)
- -106 dBc HD2 (10 MHz)
- -82 dBc HD2 (50 MHz)
- -109 dBc HD3 (10 MHz)
- -82 dBc HD3 (50 MHz)
- 低输入电压噪声:2.6 nV/√Hz
- 高速
- -3 dB带宽:1000 MHz (G = +1)
- 压摆率:4700 V/μs
- 0.1 dB增益平坦度达150 MHz
- 快速过驱恢复:4 ns
- 失调电压:1 mV(典型值)
- 外部可调增益
- 差分转差分或单端转差分操作
- 可调输出共模电压
- 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
- 提供单路或双路放大器配置
ADA4938-1/ADA4938-2是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。非常适合驱动分辨率最高16位、DC至27 MHz或者最高12位、DC至74 MHz的高性能ADC。它的输出共模电压可在较宽范围内调整,因而能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
利用ADA4938-1/ADA4938-2很容易实现全差分和单端至差分增益配置。由四个电阻组成的简单外部反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4938-1/ADA4938-2采用ADI公司的专有第三代高压XFCB工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为2.6 nV/√Hz。低直流偏置和出色的动态性能使得ADA4938-x特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4938-1(单通道放大器)采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装。ADA4938-2(双通道放大器)采用4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于布局,并且使失真最小。器件的额定工作温度范围为−40°C至+85℃的扩展工业温度范围。
应用
- ADC驱动器
- 单端至差分转换器
- 中频与基带增益模块
- 差分缓冲器
- 线路驱动器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4938-2ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADA4938-2ACPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4938-2ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4938-2ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4938
SPICE 模型 1
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4938-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论