ADA4927-2
推荐新设计使用超低失真电流反馈型ADC驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 极低的谐波失真
- -105 dBc HD2 (10 MHz)
- -91 dBc HD2 (70 MHz)
- -87 dBc HD2 (100 MHz)
- -103 dBc HD3 (10 MHz)
- -98 dBc HD3 (70 MHz)
- -89 dBc HD3 (100 MHz)
- 与电压反馈型放大器相比,在更高增益时具有更低失真
- 低输入电压噪声:1.4 nV/√Hz
- 高速
- -3 dB带宽:2.3 GHz
- 0.1 dB增益平坦度:150 MHz
- 压摆率: 5000 V/µs, 25%至75%
- 0.1%快速建立时间:10 ns
- 低输入失调电压:0.3 mV(典型值)
- 外部可调增益
- 通过反馈电阻控制稳定性和带宽
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADA4927-2是低噪声、低失真、高速电流反馈型差分放大器,适合在DC~100 MHz频率范围内驱动分辨率高达16 bit的高性能ADC。ADA4927-1/ADA4927-2的输出共模电平可调,能够容易的实现与所需的ADC输入共模电平的匹配。内部共模反馈环路还可提供出色的输出平衡和偶次谐波失真抑制。
通过四个电阻组成的简单外部反馈网络,ADA4927-2可以很容易的实现差分增益配置。电流反馈架构提供的环路增益几乎不依赖于闭环增益,从而实现了高增益时的宽带宽、低失真与低噪声,与竞争的电压反馈型放大器相比,这款器件还具有更低的功耗。
ADA4927-2采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺制造,具有极低的失真度,输入电压噪声仅为1.3 nV/√Hz。ADA4927-2的低直流失调以及出色的动态性能,使其非常适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4927-1采用3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP无铅封装,ADA4927-2采用4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP无铅封装。引脚排列针对电路板布局优化,以实现最小失真。ADA4927-1与ADA4927-2的工作温度范围为-40°C ~ +105°C。
应用
- 电流反馈型ADC驱动器
- 单端-差分转换器
- 中频(IF)与基带增益模块
- 差分缓冲器
- 线路驱动器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 6
教程 3
模拟对话 1
非常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4927-2YCPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADA4927-2YCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADA4927-2YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4927-2YCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4927-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论