这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD628
量产高共模电压、可编程增益差动放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 高共模输入电压范围:±120 V (VS = ±15 V)
- 增益范围:0.1至100
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 电源电压范围
双电源:±2.25 V至±18 V
单电源:4.5 V至36 V - 出色的交流和直流性能
- 失调温度稳定性RTI:10 µV/°C(最大值)
- 失调:±1.5 V mV(最大值)
- CMRR RTI:
75 dB(最小值,DC至500 Hz,G = +1)
AD628是一款精密差动放大器,具有出色的直流性能与宽频率范围的高共模抑制性能。用于调整高电压时,它可以对单电源ADC采用的标准控制电压或电流进行简单转换。宽带反馈环路可将Σ-Δ型ADC的电容充电所引起的失真效应降至较低。
基准引脚(VREF)提供直流偏移,用于将双极性信号转换为单端信号。在单电源ADC的输入范围内,AD628将+5 V、+10 V、±5 V、±10 V和4 mA至20 mA输入信号转换为单端输出。
AD628的输入共模和差分模式工作范围为±120 V。高共模输入阻抗使该器件非常适合分流电阻上的高压测量应用。利用缓冲放大器的反相输入,可实现远程开尔文连接。
将10 kΩ精密电阻连接至外部引脚,可用于低通滤波器,或用来衰减大差分输入信号。低通滤波器采用单个电容实现。AD628采用单电源或双电源供电,提供8引脚SOIC_N或8引脚MSOP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C标准工业温度范围。
应用

数据手册, Rev. G, 4/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 8
技术文章 7
技术书 1
电子书 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD628ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD628ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD628ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD628ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD628ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD628ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD628ARMZ | 量产 | |
AD628ARMZ-R7 | 量产 | |
AD628ARMZ-RL | 量产 | |
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD628ARMZ | 量产 | |
AD628ARMZ-R7 | 量产 | |
AD628ARMZ-RL | 量产 | |
AD628ARZ | 量产 | |
AD628ARZ-R7 | 量产 | |
AD628ARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册