AD8276

量产

低功耗宽电源范围低成本单位增益差分放大器

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超出电源范围的宽输入范围
  • 坚实的输入过压保护
  • 低电源电流:每个通道最大 200 μA
  • 低功耗:VS = 2.7 V 时为 0.54 mW
  • 带宽:550 kHz
  • CMRR:最小值 86 dB,直流至 10 kHz
  • 系统失调电压:最大值 ±2 μV/°C(B 级)
  • 低增益漂移:最大值 1 ppm/°C(B 级)
  • 增强的压摆率:1.1 V/μs
  • 宽电源电压范围
    • 单电源:2.0 V 至 36 V
    • 双电源:±2 V 至 ±18 V
AD8276
低功耗宽电源范围低成本单位增益差分放大器
AD8276-FBL AD8276-pc AD8276-pc1 AD8276-pc2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8476 量产 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览