eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8205

量产

42 V单电源系统差动放大器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 分流应用的理想之选
  • 高共模电压范围
    −工作范围:−2 V至+65 V
    −耐压范围:-25 V至+75 V
  • 增益:50 V/V
  • 宽工作温度范围:
    −40°C至+125°CY和W级
    −40°C至+150°C:H级
  • 提供8引脚SOIC封装
  • 提供SOIC封装与芯片两种形式
  • 出色的交流和直流性能
    失调漂移:15 µV/°C
    增益漂移:30 ppm/°C
    共模抑制比:80 dB(DC至20 kHz)
AD8205
42 V单电源系统差动放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8411A 推荐新设计使用 −2V 至 70V 宽输入电压范围、2.7MHz 高带宽、具有 PWM 抑制和 50 V/V 增益的电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8205

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览