AD22057

不推荐用于新设计

单电源传感器接口放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益:×20,可变范围:×1至×160
  • 输入共模范围:地电压以下至6× (VS - 1 V)
  • 输出范围:20 mV至(VS - 0.2) V
  • 提供单极/双极/三极低通滤波
  • 精确的中量程失调能力
  • 400 kΩ差分输入电阻
  • 将1kΩ负载驱动至+4 V (VS = +5 V)
  • 电源电压:+3.0 V至+36 V
  • 内置瞬变尖峰保护功能和RFI滤波器
  • 峰值输入电压(40 ms):60 V
  • 反相电压保护:-34 V
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
AD22057
单电源传感器接口放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8202 量产 高共模电压,单电源差分放大器
AD8218 量产 零漂移双向电流检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD22057的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览