ADCMP603
量产轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS极快型比较器,采用12引脚LSCFP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
- 输入共模电压范围:−0.2 V至VCC + 0.2 V
- 低突波CMOS-/TTL-兼容输出级
- 互补输出
- 传播延迟:3.5 ns
- 功耗:12 mW (3.3 V)
- 关断引脚
- 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能
- 电源抑制:>50 dB
- 工作温度:−40°C至+125°C
ADCMP603是一款极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这款比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至VCC + 0.2 V,低噪声互补式TTL-/CMOS-兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的锁存输入和/或关断输入。
在电源电流典型值为4 mA时,该器件可提供3.5 ns传播延迟、10 mV过驱性能。
ADCMP603提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+2.8 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+5.8 V。当采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,还支持宽输入信号范围,同时仍可实现独立的输出摆幅控制及省电功能。该器件通过了4.5 kV HBM ESD测试,绝对最大额定值包括针对所有引脚的电流限制。
互补式TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部定时特性驱动最高5 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。利用独特的单引脚控制选项,还可提供高速锁存和可编程迟滞特性。
ADCMP603采用12引脚LSCFP封装。
应用
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCMP603BCPZ-R7 | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCMP603BCPZ-WP | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADCMP603BCPZ-R7 | 量产 | |
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
ADCMP603BCPZ-R7 | 量产 | |
ADCMP603BCPZ-WP | 量产 |
这是最新版本的数据手册