ADCMP582

量产

超快型SiGe电压比较器,内置小摆幅PECL输出驱动器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 传播延迟:180 ps
  • 传播延迟:180 ps
  • 等效输入上升时间带宽:8 GHz
  • 脉冲宽度:100 ps(最小值)
  • 典型输出上升/下降:37 ps
  • 确定性抖动(DJ):10 ps
  • 随机抖动(RJ):200 fs
  • 输入范围:−2 V至+3 V(+5 V/−5 V电源)
  • 两个输入引脚上均有片内端电极
  • 电阻可编程迟滞
  • 差分锁存控制
  • 电源抑制:>70 dB

ADCMP582
超快型SiGe电压比较器,内置小摆幅PECL输出驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADCMP582
ADCMP582评估板

最新评论

近期浏览