ADCMP572

量产

超快型3.3 V单电源比较器,内置CML输出驱动器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3.3 V/5.2 V单电源供电
  • 传播延迟:150 ps
  • 过驱与压摆率消散:15 ps
  • 等效输入上升时间带宽:8 GHz
  • 脉冲宽度:80 ps(最小值)
  • 典型输出上升/下降:35 ps
  • 确定性抖动(DJ):10 ps
  • 随机抖动(RJ):< 200 fs
  • 两个输入引脚上均有片内端电极
  • 鲁棒的输入保护,输出不会反相
  • 电阻可编程迟滞
  • 差分锁存控制

ADCMP572
超快型3.3 V单电源比较器,内置CML输出驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADCMP572
ADCMP572评估板

最新评论

近期浏览