ADCMP567

量产

双通道、超快型电压比较器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入至输出传播延迟:250 ps
  • 传播延迟消散:50 ps
  • 差分PECL兼容输出
  • 差分锁存控制
  • 鲁棒的输入保护
  • 输入共模范围:-2.0 V至+3.0 V
  • 输入差分范围:±5 V
  • ESD保护:>3 kV(HBM),>200 V(MM)
  • 电源灵敏度:> 65 dB
  • 脉冲宽度:200 ps(最小值)
  • 等效输入上升时间带宽:5 GHz
  • 典型输出上升/下降:165 ps

ADCMP567
双通道、超快型电压比较器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

EVAL-ADCMP567
ADCMP567评估板

最新评论

近期浏览