ADCMP566
过期双通道、超快型电压比较器
Viewing:
产品详情
|
|
ADCMP566是一款超快型电压比较器,采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)的专有XFCB工艺制造。该器件的传播延迟为250 ps,过驱消散小于35 ps。过驱消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要的特性。
快速、高精度差分输入级使各种信号的传播延迟可以保持一致,共模范围为-2.0 V至+3.0 V。输出为互补数字信号,与ECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至-2 V的传输线路。该器件还提供锁存输入,并可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。
ADCMP566采用32引脚LFCSP封装。
应用
- 高速仪器仪表
- 示波分析仪与逻辑分析仪前端
- 窗口比较器
- 高速线路接收器和信号恢复
- 阈值检测
- 峰值检测
- 高速触发器
- 患者诊断
- 磁盘读取通道检测
- 手持式测试仪器
参考资料
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP566的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论