ADCMP551

量产

单电源、高速PECL比较器,采用16引脚QSOP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源
  • 输入至输出传播延迟:750 ps
  • 传播延迟消散:100 ps
  • 差分PECL兼容输出
  • 差分锁存控制
  • 内部锁存上拉电阻
  • 脉冲宽度:750 ps(最小值)
  • 电源抑制:> 70 dB
  • 等效输入上升时间带宽:> 750 MHz
  • 典型输出上升/下降:500 ps
  • 可编程迟滞

ADCMP551
单电源、高速PECL比较器,采用16引脚QSOP封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADCMP551
ADCMP551评估板

最新评论

近期浏览