ADA4898-2
ADA4898-2
量产
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超低噪声
0.9 nV/√Hz
2.4 pA/√Hz
1.2 nV/√Hz at 10 Hz - 超低失真:-93 dBc(500 kHz)
- 宽电源电压范围:±5 V至±16 V
- 高速
−3 dB带宽:65 MHz(G = +1)
压摆率:55 V/µs - 单位增益稳定
- 低输入失调电压:160 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:1 μV/°C
- 低输入偏置电流:−0.1 µA
- 低输入偏置电流漂移:2 nA/°C
- 电源电流:8 mA
- 省电特性
ADA4898是一款超低噪声和失真、单位增益稳定、电压反馈型运算放大器,是16位和18位系统的理想之选,工作电压范围为±5 V至±16 V。它内置一个线性、低噪声输入级,并具有内部补偿功能,可实现高压摆率和低噪声。
ADA4898具有宽电源电压范围、低失调电压和宽带宽,因此及其灵活通用,内置的消除电路可降低输入偏置电流。
ADA4898采用8引脚SOIC封装,内置裸露金属焊盘,改善了功耗和负电源层的散热性能,显著优于传统的塑料封装。ADA4898的额定工作温度范围为-40°C至+105℃扩展工业温度范围。
应用
- 仪器仪表
- 有源滤波器
- DAC缓冲器
- SAR ADC驱动器
- 光电系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4898-2YRDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4898-2YRDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADA4898-2YRDZ | 量产 | |
ADA4898-2YRDZ-R7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4898-2YRDZ | 量产 | |
ADA4898-2YRDZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4898
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4898-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论