ADA4841-1

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADA4841-1
量产低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 低功耗: 1.1 mA/每个放大器
- 低宽带噪声
2.1 nV/√Hz
1.4 pA/√Hz - 低 1/F 噪声
7 nV/√Hz (10 Hz)
13 pA/√Hz (10 Hz) - 低失真
-105 dBc (100 kHz, VO = 2 V 峰峰值) - 高速
-3 dB带宽:80 MHz (G = +1)
12 V/µs 压摆率
0.1%建立时间:175 ns - 低失调电压: 0.3 mV (最大值)
- 轨到轨输出
- 关断模式
- 宽电源供电范围: 2.7 V 至 12 V
ADA4841-1是一款单位增益稳定型、低噪声和低失真、轨到轨输出放大器,最大静态电流为1.5 mA。尽管功耗较低,该放大器却能提供2.1 nV/√Hz的低宽带电压噪声性能和1.4 pA/√Hz的电流噪声性能,以及-105 dBc (100 kHz)的出色无杂散动态范围(SFDR)。为了在较低频率时保持低噪声环境,该放大器在10 Hz时的1/f噪声低至7 nV/√Hz和13 pA/√Hz。
ADA4841-1的输出摆幅可以达到任一供电轨的50 mV以下。输入共模电压范围可以低至负电源电压。该器件可以驱动最高10 pF的容性负载,峰化极小。
ADA4841-1采用无铅引脚封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 3
技术文章 1
教程 13
产品选型指南 2
参考电路 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4841-1YRJZ-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADA4841-1YRJZ-R7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADA4841-1YRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4841-1YRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4841-1YRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADA4841-1YRJZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4805-1 | 推荐新设计使用 | 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4841
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4841-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论