ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADA4817-1
量产低噪声、1 GHz FastFET 运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 高速
- −3 dB带宽(G = 1,RL = 100 Ω):1050 MHz
- 压摆率:870 V/μs
- 0.1%建立时间:9 ns
- 输入偏置电流:2 pA(典型值)
- 输入电容
- 共模电容:1.3 pF(典型值)
- 差分模式电容:0.1 pF(典型值)
- 低输入噪声
- 电压噪声:4 nV/√Hz (100 kHz时)
- 电流噪声:2.5 fA/√Hz(100 kHz时)
- 低失真:-90 dBc(10 MHz,G = 1,RL = 1 kΩ)
- 线性输出电流:40 mA
- 每个放大器的电源静态电流:19 mA(典型值)
- 每个放大器的关断电源静态电流:1.5 mA(典型值)
ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2(双通道)FastFET™放大器是具有FET输入的单位增益稳定、超高速电压反馈型放大器。这些放大器采用ADI公司的专有超快速互补双极性(XFCB)工艺进行开发,这一工艺可使放大器实现超低的噪声(4 nV/√Hz;2.5 fA/√Hz)和极高的输入阻抗。
1.3 pF输入电容、低噪声(4 nV/√Hz)、低失调电压(最大值2 mV)以及1050 MHz −3 dB带宽,使ADA4817-1/ADA4817-2非常适合数据采集前端以及宽带跨导应用,如光电二极管前置放大器等。
ADA4817-1/ADA4817-2具有5 V至10 V的宽电源电压范围,可采用单电源或双电源供电,适合包括有源滤波和ADC驱动在内的多种应用。
ADA4817-1采用3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,ADA4817-2采用4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP封装。这些封装都采用低失真引脚排列,可以改善二次谐波失真,并简化电路板布局。此外,这些封装都具有裸露焊盘,提供到达印刷电路板(PCB)的低热阻路径,可实现更有效的热传输,并提高可靠性。这两款产品均可在−40°C至+105°C的扩展工业温度范围内工作。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
视频 1
教程 13
3rd Party Solutions 1
Student Zone Article page 1
模拟对话 2
非常见问题 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4817-1ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4817-1ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4817-1ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4817-1ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4817-1ARDZ-RL | 8-Lead SOIC w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADA4817-1ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4817-1ACPZ-RL | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4817-1ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4817-1ACPZ-RL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4817-1ARDZ | 量产 | |
ADA4817-1ARDZ-R7 | 量产 | |
ADA4817-1ARDZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4817-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论