AD8674

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8674
量产精密、低噪声、低输入偏置电流、四通道运算放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 极低噪声:
2.8 nV/√Hz、77 nV p-p - 宽带宽:10MHz
- 低输入偏置电流:
最大12 nA - 低失调电压:75 µV(最大值)
- 高开环增益:120 dB(最小值)
- 低电源电流:
每个放大器3 mA(典型值) - 双电源供电:
±5V至±15V - 单位增益稳定
- 无反相
AD8671/AD8672/AD8674是高精密放大器,具有极低噪声、极低失调电压和漂移、低输入偏置电流、10 MHz带宽和低功耗等特点。输出稳定,容性负载超过1000pF。电源电压为30 V时,每个放大器的电源电流小于3mA。
AD8671/AD8672/AD8674集超低噪声、高精度、速度和稳定性于一身,具有无与伦比的优势,AD8671/AD8672的MSOP版所需的电路板空间只有类似放大器的一半。
应用范围包括高质量PLL滤波器、精密滤波器、医疗和分析设备、精密电源控制、ATE、数据采集和精密控制以及专业品质音频。
AD8671/AD8672的额定温度范围为−40°C到+125°C的扩展工业温度范围,AD8674的额定温度范围为−40°C到+85°C的工业温度范围。
AD8671/AD8672提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。AD8674提供14引脚SOIC和14引脚TSSOP两种封装。
采用MSOP封装的表面贴装器件仅提供卷带和卷盘形式。
应用- PLL滤波器
- GPS滤波器
- 仪器仪表
- 传感器和控制元件
- 专业品质音频
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8674ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8674ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8674ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8674ARZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD8674ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8674ARUZ | 量产 | |
AD8674ARUZ-REEL | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8674ARUZ | 量产 | |
AD8674ARUZ-REEL | 量产 | |
11月 25, 2009 - 09_0247 AD8674 Data sheet specification changes |
||
AD8674ARUZ | 量产 | |
AD8674ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8674ARZ | 量产 | |
AD8674ARZ-REEL | 量产 | |
AD8674ARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8674ARZ | 量产 | |
AD8674ARZ-REEL | 量产 | |
AD8674ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4004-4 | 量产 | 1.8 nV/√Hz, 36 V精密四通道放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8674
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8674的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论