这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8620
量产低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 低噪声:6 nV/√Hz
- 低失调电压:100 µV(最大值)
- 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
- 快速建立:0.01%建立时间为600 ns
- 低失真
- 单位增益稳定
- 无反相
- 双电源供电:±5 V至±13 V
AD8610(单通道)和AD8620(双通道)均为精度极高的JFET输入放大器,具有超低失调电压和漂移、极低输入电压和电流噪声、极低输入偏置电流和宽带宽等特性。与其它许多JFET放大器不同,AD8610的输入偏置电流在整个工作温度范围内都很低。AD8610能够以同相单位增益稳定驱动1000 pF以上的容性负载,在更高噪声增益时则可以轻松驱动更大的容性负载。即使具有1 kΩ负载,AD8610的摆幅也能达到电源电压的1.2 V范围内,从而在有限的电源电压下也能获得最大的动态范围。在反相或同相增益配置中,输出压摆率均为50 V/µs,达到0.01%精度的建立时间不到600 ns。AD8610还拥有高输入阻抗、出色的精度和极高的输出驱动能力,从而成为驱动高性能模数转换器输入及缓冲数模转换器输出的理想放大器。
AD8610和AD8620的具体应用包括:电子仪器仪表;ATE放大、缓冲和积分器电路;CAT/MRI/超声医疗仪器仪表;仪器级光电二极管放大;快速精密滤波器(包括PLL滤波器);以及高质量音频。
AD8610的额定温度范围为-40° C至+125° C扩展工业温度范围。AD8610提供8引脚窄体SOIC和小型MSOP8表面贴装两种封装。AD8620提供8引脚窄体SOIC封装。MSOP8封装器件仅提供卷带和卷盘形式。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8620ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8620ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8620ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8620BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8620BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
AD8620ARZ | 量产 | |
AD8620ARZ-REEL | 量产 | |
AD8620ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD8620BRZ-REEL7 | ||
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8620ARZ | 量产 | |
AD8620ARZ-REEL | 量产 | |
AD8620ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD8620BRZ | 量产 | |
AD8620BRZ-REEL7 | ||
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8620ARZ | 量产 | |
AD8620ARZ-REEL | 量产 | |
AD8620ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD8620BRZ | 量产 | |
AD8620BRZ-REEL7 | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8620ARZ | 量产 | |
AD8620ARZ-REEL | 量产 | |
AD8620ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD8620BRZ | 量产 | |
AD8620BRZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4625-2 | 推荐新设计使用 | 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具