AD8602
量产具有极低失调电压的DigiTrim™轨到轨输入和输出双通道运算放大器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 低失调电压:500 µV(最大值)
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 低电源电流:每个放大器750 µA
- 宽带宽:8 MHz
- 压摆率:5 V/μs
- 低失真
- 无反相
- 低输入电流
- 单位增益稳定
AD8601、AD8602和AD8604分别是单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。这些放大器采用新型专利调整技术,无需激光调整便可达到出色的性能。所有器件均可采用3 V至5 V单电源供电。
低失调、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、二极管放大器、分流传感器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。对于大部分成本敏感型应用,D级可在较低的价位下提供此直流性能,但直流精度较低。
这些放大器的具体应用包括:便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描器、便携式仪器仪表、蜂窝PA控制以及多极滤波器。
它还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
AD8601、AD8602和AD8604的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8601单通道放大器采用5引脚小型SOT-23封装。AD8602双通道放大器提供8引脚MSOP和8引脚窄体SOIC表面贴装两种封装。AD8604四通道放大器提供14引脚TSSOP、14引脚SOIC和16引脚QSOP三种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8602ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8602ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8602ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8602ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8602ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8602DRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8602DRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8602DRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8602DRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8602WARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8602WARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8602ARMZ | 量产 | |
AD8602ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8602DRMZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8602ARMZ | 量产 | |
AD8602ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8602DRMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8602ARMZ | 量产 | |
AD8602ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8602DRMZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8602ARMZ | 量产 | |
AD8602ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8602DRMZ-REEL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8602ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8602ARZ | 量产 | |
AD8602ARZ-REEL | 量产 | |
AD8602ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD8602DRMZ-REEL | 量产 | |
AD8602DRZ | 量产 | |
AD8602DRZ-REEL | 量产 | |
AD8602DRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8602
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。