eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD847

量产

高速、低功耗、单芯片运算放大器

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 出众的性能
    高单位增益带宽:50 MHz
    低电源电流:5.3 mA
    高压摆率:300 V/µs
    出色的视频特性
    驱动任何容性负载
    快速的0.1%建立时间(10 V步进):65 ns
  • 出色的直流性能
    5.5 V/mV高开环增益
    (PLOAD = 1 kΩ)
    低输入失调电压:0.5 mV
  • 额定工作电压:±5 V和±15 V
  • 提供多种选择
    塑料DIP和SOIC封装
    Cerdip封装
    裸片形式
    MIL-STD-883B工艺
    卷带和卷盘(EIA-481A标准)
  • 提供双通道版本:AD827(8引脚)
  • LM6361的增强替代产品
AD847
高速、低功耗、单芯片运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD847 SPICE Macro Models 4

  • AD847 SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
  • AD847A SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
  • AD847J SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
  • AD847S SPICE Macro Model Rev. A, 12/90
  • 功耗与芯片温度

    该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

    打开工具

    模拟滤波器向导

    使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

    打开工具

    模拟光电二级管向导

    使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

    打开工具

    VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

    功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

    打开工具

评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD847的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览