AD549
量产超低输入偏置电流运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 超低输入偏置电流
- 60 fA(最大值,AD549L)
- 100 fA(最大值,AD549K)
- 250 fA(最大值,AD549J)
- 在整个共模电压范围内,保证输入偏置电流符合额定性能
- 低失调电压
- 0.50 mV(最大值,AD549K)
- 1.00 mV(最大值,AD549J)
- 低失调漂移
- 15 µV/°C(最大值,AD549K)
- 20 µV/°C(最大值,AD549J)
- 低功耗
- 700 µA最大电源电流
- 低输入电压噪声
- 4 µV p-p(典型值,0.1 Hz至10 Hz)
- 提供符合MIL-STD-883B标准的产品
AD549是一款单芯片静电计运算放大器,具有极低的输入偏置电流。输入失调电压和输入失调电压漂移经过激光校准,精度极高。该器件运用ADI公司开发的Topgate™ JFET技术,实现了超低输入电流。借助这种技术,可以制造与标准结隔离式双极性工艺兼容的极低输入电流JFET。自举输入级提供1015 Ω的共模阻抗,可确保输入电流基本与共模电压无关。
AD549适合要求极低输入电流和低输入失调电压的应用。它可以作为出色的前置放大器用于各种电流输出传感器,例如光电二极管、光电倍增管或氧气传感器等,也可以用作精密积分器或低下垂采样保持器。AD549与标准FET和静电计运算放大器引脚兼容,因此只需花费很少的额外成本,就可以让现有系统实现性能升级。
AD549采用TO-99密封封装。外壳与引脚8相连,因而金属外壳可以独立连至与输入引脚电位相同的一点,使得流至外壳的杂散泄漏极小。AD549按性能分为四种等级。J、K、L级的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。S级按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为−55°C至+125°C军用温度范围。另外还有扩展可靠性、增强筛选型产品。增强筛选方法包括168小时老化测试,以及根据MIL-STD-883B Rev. C标准衍生的其它环境和物理测试。
产品聚焦
- AD549提供额定输入电流,100%经过测试,保证在器件预热后达到额定性能。在整个共模输入电压范围内,保证输入电流达到额定性能。
- AD549输入失调电压和漂移经过激光调整,分别达到0.50 mV和15 μV/°C (AD549K)以及1 mV和20 μV/°C (AD549J)。
- 最大静态电源电流为700 μA,可降低对输入电流和失调电压的加热效应。
- 交流特性包括1 MHz单位增益带宽和3 V/μs压摆率。对于10 V输入步进,0.01%建立时间为5 μs。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD549-CHIPS-WP | CHIPS OR DIE | ||
AD549JHZ | 8-Pin TO-99 | ||
AD549KHZ | 8-Pin TO-99 | ||
AD549LHZ | 8-Pin TO-99 | ||
AD549SH/883B | 8-Pin TO-99 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 12, 2023 - 23_0197 Die Attach Adheshive Paste Raw Material Change |
||
AD549JHZ | ||
AD549KHZ | ||
AD549LHZ | ||
AD549SH/883B | ||
4月 10, 2013 - 13_0068 AD549 ESD Improvement |
||
AD549JHZ | ||
AD549KHZ | ||
AD549LHZ | ||
AD549SH/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD549JHZ | ||
AD549KHZ | ||
AD549LHZ | ||
AD549SH/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD549JHZ | ||
AD549KHZ | ||
AD549LHZ | ||
AD549SH/883B | ||
8月 19, 2014 - 14_0141 AD549 K Grade Datasheet Revision |
||
AD549KHZ | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD549SH/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD549SH/883B |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4530-1 | 推荐新设计使用 | 微微安输入偏置电流静电计放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD549
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。