eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADUM4160

量产

全速/低速USB数字隔离器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供中文数据手册
  • 完全兼容USB 2.0
  • 低速和全速数据速率:1.5 Mbps和12 Mbps
  • 双向通信
  • xD+和xD−线路短路保护功能
  • 3.3 V和5 V(双模电源配置) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 3A类接触式ESD性能,符合ANSI/ESD STM5.1-2007标准
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 提供评估板
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

ADUM4160
全速/低速USB数字隔离器
ADUM4160 Functional Block Diagram ADUM4160 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADUM4160

EVAL-ADUM4160:ADuM3160和ADuM4160 USB隔离器评估板

特性和优点

  • 通过标准USB A类和B类连接器连接系统。
  • 从USB主机或外部5.0 V/3.3 V电源供电。
  • 支持通过ADuM5000 isoPower® DC-DC转换器(带有评估板)实现下游接口的隔离电源。
  • 支持外部下游器件从5 V或3.3 V电源供电。
  • 提供所有电源和信号路径的测试点。
  • 支持低速和全速通信。
  • 支持枚举控制。
  • 支持外部ESD保护。
  • 支持xD+/xD−采用共模扼流圈。
  • 支持 VBUSx 和 GNDx 线路采用铁芯电感。

产品详情

该USB隔离器评估板可以通过标准线缆或分立布线与现有应用轻松接口。该板允许配置ADuM3160ADuM4160芯片的所有特性,并支持各种可能的电源方案。该评估板还支持共模电压,但不推荐用于执行安全相关测试,如耐高压测试等。这类测试应在器件级或生产板上进行。

EVAL-ADUM4160
EVAL-ADUM4160:ADuM3160和ADuM4160 USB隔离器评估板
EVAL-ADuM4160EBZ Image

参考电路

USB Cable Isolator Circuit
CN0419 参考设计

通用串行总线(USB)外设隔离器电路

特性和优点

  • 兼容USB 2.0
  • 翻转开关即可选择全速或低速
  • 为USB外设提供隔离电源
CN0158 参考设计

通用串行总线(USB)集线器隔离器电路

特性和优点

  • 将两个器件隔离并多路复用至一个USB端口
  • 标准USB接口
CN0159
通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
CN0419
通用串行总线(USB)外设隔离器电路
USB Cable Isolator Circuit
EVAL-CN0419-EBZ Evaluation Board
EVAL-CN0419-EBZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0419-EBZ Evaluation Board - Bottom View
CN0158
通用串行总线(USB)集线器隔离器电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum4160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览