ADUCRF101
推荐新设计使用集成ARM Cortex M3和RF收发器的精密模拟微控制器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 模拟I/O
- 6通道、12位SAR ADC
单端和差分输入
可编程数据速率高达167kSPS
片内基准
电压源范围:2.2V至3.6V - 功耗
280 nA(关断模式,非保留状态)
1.9 µA(关断模式,处理器存储器和收发器存储器保留) - 210 µA / MHz(Cortex-M3处于活动模式)
收发器:12.8 mA(接收模式,Cortex-M3处于关断模式)
收发器:9 mA至32 mA(发射模式,Cortex-M3处于关断模式) - RF收发器
频段:862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz
支持多种配置
接收器灵敏度(BER):−107.5 dBm(38.4 kbps,2FSK)
单端和差分PA
低外部BOM
- 微控制器
32位ARM Cortex-M3处理器
串行线下载和调试
用于唤醒定时器的外部时钟晶体
具有8路可编程分频器的16 MHz内部振荡器 - 存储器
128kB Flash/EE存储器、16kB SRAM
Flash/EE耐久性:10,000周期
Flash/EE保持时间:10年
通过串行线和UART在线下载 - 片内外设
- UART、I2C 和SPI串行I/O
28引脚GPIO端口
2个通用、16位定时器
32位唤醒定时器
16位看门狗定时器
8通道脉宽调制(PWM) - 封装
64引脚、9 mm × 9 mm LFCSP
温度范围: −40°C至+85℃ - 工具
低成本开发系统
支持第三方编译器和仿真器工具
ADuCRF101是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式数据采集解决方案, 内置12位模数转换器(ADC)、低功耗ARM Cortex™-M3处理器、862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz RF收发器以及Flash®/EE存储器。 该器件采用9 mm × 9 mm LFCSP封装。
数据采集部分由一个12位SAR ADC组成。 六个输入可以配置为单端或差分模式。 配置为单端模式时,这些输入可用于对传感器进行比率式测量,测量时传感器从内部低压差稳压器(LDO)上电。 此外还提供了一个内部电池监控通道和一个片内温度传感器。
该无线数据采集系统专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。 该器件可以通过直接编程控制配置为正常工作模式或不同的低功耗模式。 在灵活模式下,任何外设都可以唤醒并使用该器件。 在休眠模式下,内部唤醒定时器保持活动状态。 在关断模式下,只有外部中断可以唤醒该器件。
ADuCRF101集成了ARM的低功耗Cortex-M3处理器, 它是32位RISC机器,提供高达1.25 DMIPS的峰值性能。 ARM Cortex-M3处理器还具有灵活的14通道直接存储器存储(DMA)控制器,支持通信外设、串行外设接口(SPI)、UART和I2C。 片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和16 kB SRAM。
一个16 MHz片内振荡器产生系统时钟。 此时钟在内部进行分频,使处理器在较低频率下工作,以便省电。 该器件还内置一个低功耗32 kHz振荡器,可用于给以下四个定时器提供时钟: 两种通用定时器、唤醒定时器和系统看门狗定时器。
可根据具体应用要求配置多个通信外设。 这些外设包括UART、I2C、SPI、GPIO端口、PWM和RF收发器。
RF收发器提供多种配置,可在862 MHz至928 MHz和431 MHz至464MHz频段内通信。
片内出厂固件支持通过UART进行串行在线下载,并且支持通过串行线接口进行非介入仿真和编程下载。 这些特性都集成在一个支持此精密模拟微控制器系列的低成本开发系统中。
ADuCRF101工作电压为2.2 V至3.6 V,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用64引脚LFCSP封装。
应用
- 电池供电式无线传感器
- 医疗遥测系统
- 工业和家庭自动化
- 资产追踪
- 安保系统(接入系统)
- 健康和健身应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 2
技术文章 2
视频 13
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUCRF101BCPZ128 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
ADUCRF101BCPZ128R7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
ADUCRF101BCPZ128RL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
ADUCRF101BCPZ128 | 量产 | |
ADUCRF101BCPZ128R7 | 量产 | |
ADUCRF101BCPZ128RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCRF101的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论