ADSP-BF531

量产

400MHz低成本Blackfin处理器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400MHz/800MMAC的性能可实现多媒体应用中的多通道音频和CIF视频处理
  • 具备片上内核电压调节功能的增强型动态电源管理可实现0.8V的工作电压,从而延长便携应用中的电池使用寿命
  • 针对数据采集应用而优化的外设,提供与通用转换器的无缝连接
  • 低成本且引脚和代码兼容的系列衍生产品,使得在成本敏感的消费类应用中的软件差异化成为可能

ADSP-BF531
400MHz低成本Blackfin处理器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 5

应用笔记 57

技术文章 8

处理器手册 2

产品亮点 3

软件手册 11

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商

eval board
EVAL-USBLAN-EZEXT

Blackfin USB-LAN EZ-Extender板是一款用于ADSP-BF533 EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过支持USB 2.0和10/100以太网,从而扩展Blackfin评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。

特性和优点

  • PLX Technology Netchip 2272器件
  • USB驱动程序和应用程序代码
  • USB标志认证
  • 从EZ-KIT Lite取电
  • MSC LAN 91C111器件
  • SMSC MII连接器,可利用BF537 EZ-KIT Lite评估不同的PHY
  • 以太网堆栈和应用程序代码
  • 3.13 in(高)x 3.6 in

产品详情

借助Blackfin® USB-LAN EZ-Extender子板,开发人员可连接至ADSP-BF533 EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite上的异步内存总线。


EZ-Extender配有支持USB 2.0和10/100以太网的外设。 与ADSP-BF537 EZ-KIT Lite接口时,还可使用MII连接器。 借助MII连接器,用户可插入不同的PHY评估板。


关于Blackfin EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。


产品型号:
ADZS-USBLAN-EZEXT


工具支持:

电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心




eval board
BF533-EZLITE

ADSP-BF533 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-BF531、ADSP-BF532和ADSP-BF533 Blackfin处理器系列提供低成本硬件解决方案。

特性和优点

  • ADSP-BF533 Blackfin® 处理器
  • 64 MB (32M x 16位) SDRAM
  • 2 MB (512K x 16位 x 2)闪存
  • ADV7183视频解码器,带3个输入RCA插孔
  • ad1836 96 kHz音频编解码器,带4个输入和6个输出RCA插孔
  • ADV7171 视频编码器,带3个输出RCA插孔
  • ADM3202线路驱动器/接收器ADM3202

产品详情

ADSP-BF533 EZ-KIT Lite为开发人员提供一种经济有效的方法,可以对ADSP-BF533 Blackfin处理器进行初步评估,适合包括音频和视频处理在内的各种应用。 该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF533桌面评估板和基础调试软件,以便通过基于USB、可在PC中运行的工具集进行架构评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF533硬件与软件开发和原型应用的更多信息。

ADSP-BF533 EZ-KIT Lite还提供VisualDSP++集成开发与调试环境的评估套件。 EZ-KIT Lite附带的VisualDSP++软件受程序存储器大小限制,只能用于EZ-KIT Lite产品。

产品型号:
ADZS-BF533-EZLITE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司办事处或代理商

EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器
EVAL-USBLAN-EZEXT
Blackfin USB-LAN EZ-Extender板是一款用于ADSP-BF533 EZ-KIT Lite、ADSP-BF537 EZ-KIT Lite和ADSP-BF561 EZ-KIT Lite的低成本、插入式扩展板。 该扩展板通过支持USB 2.0和10/100以太网,从而扩展Blackfin评估系统的功能。 有关兼容EZ-Board产品的信息,请参见处理器系列软件和工具页面。
BF533-EZLITE
ADSP-BF533 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-BF531、ADSP-BF532和ADSP-BF533 Blackfin处理器系列提供低成本硬件解决方案。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF531的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览